WER3000FPL01-04

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
유동적 커플링 갯수1
연결부 나사산G3/8"
매체당 유량1100 [l/min]
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
시리즈WER3000
전송 유형공압식
사이즈에 적합WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합고정부품
인증LABS / REACH / RoHS
포트 방향방사상 또는 축 방향으로
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값5000000
무게0.13 [kg]
나사고정-그로밋
센서 및 에너지 공급
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
G3/8"
세부 정보
시리즈 WER3000 고정 부품 보호
에너지 부품
세부 정보