WER3000FSI11-20-A

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기능차폐가 있는 신호 전류
접점 갯수11+1
연결부 나사산M23
전원전압150 [V]
정격 전류6 [A]
시리즈WER3000
전송 유형전기식
사이즈에 적합WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합고정부품
연결 종류플러그-인 커넥터
연결부 유형플러그
연결부 종류원형 플러그
포트 방향방사상 또는 축 방향으로
접합력40 [N]
해제력40 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값100000
무게0.13 [kg]
원형 커텍터 직선 - 소켓 M23
액세서리
세부 정보
원형 커텍터 앵귤러 - 소켓 M23
액세서리
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
11+1 원형 플러그 M23
세부 정보
시리즈 WER3000 고정 부품 보호
에너지 부품
세부 정보