Productnieuws van Zimmer Group
Innovaties uit onze technologiegebieden
De BESTE PRIJS-PRESTATIEVERHOUDING – Aluminum Linear Guide
De series met Aluminum Linear Guide van de 5000-productfamilie bieden u een maximaal aantal varianten en flexibiliteit tegen eerlijke voorwaarden. De combinatie van technologische en economische voordelen van de series GPP5000AL en GPD5000AL helpt u om een optimale balans te vinden tussen prestaties en kosten.
Wilt u advies over de grijperserie met Aluminum Linear Guide? Schrijf ons dan – we horen graag van u!

Nieuw productassortiment
VACUÜMTECHNIEK
GRIJPOPLOSSINGEN DIE VEILIG VASTHOUDEN!
Met ons brede assortiment aan vacuümcomponenten bieden we de juiste oplossing voor al uw toepassingen. Van afzonderlijke componenten tot uitgebreide "alles-in-één"-systemen. Of het nu gaat om eenvoudige zuignappen, complexe grijpsystemen of modulaire snelwisselsystemen zoals Smart Cup en Magic Cup – ons productassortiment voldoet aan alle eisen. Modulaire snelwisselsystemen maken ongecompliceerd maatwerk mogelijk, terwijl "alles-in-één"-oplossingen naadloze integratie in bestaande productieprocessen bieden.
Dit betekent dat vacuümtoepassingen optimaal kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke eisen en maximale flexibiliteit en efficiëntie garanderen. U kunt ook de productconfigurator gebruiken om de perfecte oplossing voor uw vereisten te vinden.
OMVANGRIJK ASSORTIMENT ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
- Maximale efficiëntie: Met onze geavanceerde technologie kunt u uw processen versnellen en uw productiviteit verhogen.
- Hoogste precisie: Onze producten garanderen een nauwkeurige handling en verwerking, wat essentieel is voor veeleisende taken.
- Betrouwbaarheid: Hoogwaardige materialen en een innovatief ontwerp zorgen voor een lange levensduur en weinig onderhoud.

NIEUWE LANGESLAGASSEN
Serie AMB EN AMS
PORTFOLIO-UITBREIDING
Compacte assen en langeslagassen zijn sleutelelementen in de moderne automatiseringstechniek – nauwkeurig, efficiënt en veelzijdig inzetbaar. Om optimaal te voldoen aan de eisen voor langere verplaatsingsafstanden, breiden we ons bestaande aanbod van compacte assen uit de serie AC uit met onze langeslagassen uit de series AMB en AMS. De tandriemassen van de serie AMB staan voor hoge dynamiek, snelheid en bereik – ideaal voor korte cyclustijden. De spindelassen van de serie AMS worden gekenmerkt door de uitmuntende precisie en hoge voedingskrachten en zijn daarom voorbestemd voor toepassingen waarbij zowel belastbaarheid als nauwkeurigheid centraal staan.

| Langeslagassen met tandriemaandrijving | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bouwmaat | Slag max.[mm] | Snelheid max. [m/s] | Versnelling max. [m/s²] | Houdkracht max. [N] |
| AMB040 | 1.810 | 4 | 50 | - |
| AMB060 | 5.670 | 5 | 50 | 400 |
| AMB080 | 5.610 | 5 | 50 | 650 |
| AMB120 | 5.550 | 5 | 50 | 1.200 |
| Langeslagassen met spindelaandrijving | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bouwmaat | Slag max.[mm] | Snelheid max. [m/s] | Versnelling max. [m/s²] | Houdkracht max. [N] |
| AMS0400 | 900 | 0,5 | 30 | - |
| AMS060 | 1.970 | 1,5 | 30 | 250 |
| AMS080 | 2.100 | 2 | 30 | 500 |
| AMS120 | 2.300 | 3,2 | 30 | 1.000 |
MILES
AUTONOME MOBIELE ROBOT
SPECIFIEKE, BESTUURDERLOZE TRANSPORTSYSTEMEN VOOR PRODUCTIE- EN LOGISTIEKE PROCESSEN
In de afgelopen jaren hebben autonome mobiele robots (AMR's) zich ontpopt als een revolutionaire kracht die industrieën hervormt en de efficiëntie van de meest verschillende sectoren herdefinieert. AMR's zijn intelligente, zelfnavigerende machines die ontworpen zijn om taken uit te voeren zonder directe menselijke tussenkomst.
Ze combineren de modernste technologieën en geavanceerde sensoren om door complexe omgevingen te navigeren, interactie aan te gaan met objecten en taken met precisie uit te voeren.

ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
Maximale beschikbaarheid
- Altijd optimaal zicht op het werkgebied
- Interactie in de samenwerking - mens en machine in één systeem
Modulair concept met vrije lay-out
- Geen veiligheidsbehuizing nodig
- Interface voor het opzetten van verschillende modules mogelijk
- Integratie achteraf in bestaande processen mogelijk
Eenvoudige uitbreiding van het automatiseringssysteem
- Extra AMR's kunnen later in het systeem worden geïntegreerd
Compleet systeem bestaande uit hardware, software en service
- Volledige integratie in het gehele productieproces en de besturingsarchitectuur in één hand
- Uitgebreid systeemoverzicht met krachtige hoofdcomputer
- Intelligente navigatie en vlootbeheer: Herprogrammering van AMR's op elk moment mogelijk
Automatiseringscel ZiMo
Voor beginners en experts
DE ROBOTCEL VOOR ELKE VEREISTE
De ZiMo is de mobiele en rendabele procesautomatiseringsoplossing voor bedrijven van elke omvang. Het modulaire systeem en de veelzijdige accessoires maken een flexibel aanpasbaar pakket op maat mogelijk – ideaal voor beginners en ervaren programmeurs.
Easy Automation – eenvoudige integratie
Met Easy Automation krijgt u het allround zorgeloze pakket. De Zimmer HMI maakt een eenvoudige bediening mogelijk, inclusief de optie voor een volledige integratie en inbedrijfstelling. Tegelijkertijd profiteert u van de vele opties en accessoires.
Platformset – Vrij configureerbaar
Wilt u de ZiMo helemaal zelf programmeren? Met de platformset ontvangt u de basismodule met of zonder PLC en alle ZiMo-opties en kunt u de robotcel helemaal volgens uw eigen wensen configureren.

MOSAIC
modulair automatiseringsplatform
UITGEBREIDE MODULARITEIT
MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) is een schaalbaar, modulair platform voor de intelligente besturing en het in een netwerk integreren van technische systemen in de productie en logistiek. Het combineert moderne automatiserings- en communicatietechnologieën met een krachtige gegevensverwerking en vormt de basis voor flexibele, doorlopende processen.
Talrijke functionele eenheden maken de naadloze integratie in bestaande structuren mogelijk. Interfaces met MES- en ERP-systemen maken directe opdrachtverstrekking en ordertracering mogelijk. Vlootbeheer coördineert autonome mobiele robots (AMR's) en modulaire transportcontrolesystemen regelen de materiaalstroom efficiënt.
Boor magazijnlogistiek zijn er strategieën voor opslag, ophalen en plaatsgebruik beschikbaar . Stapellogica maakt flexibel stapelen en ontstapelen van een grote verscheidenheid aan materialen mogelijk. Modules voor simulatie en optimalisatie bieden ondersteuning bij de logica-ontwikkeling, cyclustijdberekening en procesverbetering.
Vision- en sensorsystemen herkennen objecten, omstandigheden en kwaliteitskenmerken. Via de perifere aansluiting
kunnen externe componenten zoals deuren, poorten, machines of gebouwtechniek worden geïntegreerd. Dit maakt MOSAIC tot een holistische oplossing voor moderne, genetwerkte automatiserings- en logistieke omgevingen.
NIEUWE GRIJPERS MET ROTATIEMODULE
Serie REP2000
TWO IN ONE
De nieuwe parallelle draaigrijper met twee vingers uit de serie REP2000 combineert grijpen en draaien in één compacte module en stelt nieuwe normen op het vlak van efficiëntie en ruimtebesparing. Het systeem maakt optimaal gebruik van de beschikbare installatieruimte en biedt tegelijkertijd maximale functionaliteit in een robuust ontwerp. Met beschermingsklasse IP40 of IP54 is de parallelle draaigrijper ook ideaal voor zware industriële omgevingen.
Dankzij de besturing via IO-Link kunt u de slag van de grijpervingers flexibel aanpassen aan het werkstuk en de benaderingshoek van de eindeloos roterende eenheid aanpassen aan de toepassing.
ONZE KNOWHOW – uw voordelen
- 5 miljoen onderhoudsvrije cycli
- Positioneerbaarheid via IO-Link
- Mechanische zelfvergrendeling
- Verstelbare draaihoek IP 40 of IP54

NIEUWE aseptische gereedschapswisselaar
Serie WMR2000
ASEPTISCH STANDAARDPRODUCT VOOR SPECIALE VEREISTEN
De aseptische gereedschapswisselaar van de Zimmer Group maakt indruk met zijn hygiënische, FDA-conforme ontwerp en voldoet aan de vereisten van beschermingsklasse IP68. De behuizing bestaat uit eenvoudig te reinigen PET en is bestand tegen waterstofperoxide, waardoor deze ideaal is voor gebruik in hygiënisch gevoelige ruimtes. Tot liefst vier vloeistofdragers worden ondersteund.
Het innovatieve gebruik van materialen maakt hem extreem licht en compact.
Met de magnetische werktuigwisselaar kunnen losse onderdelen snel en eenvoudig worden vervangen. Een permanente elektromagneet zorgt ervoor dat het gereedschap en het werkstuk veilig verbonden blijven, zelfs als ze spanningsloos zijn – een belangrijk pluspunt voor de veiligheid. Daarbij passend: de aseptische farmaceutische grijper gebaseerd op de series GEP2000 en GEH6000. De hygiënische grijpers op maat voldoen aan de hoogste hygiëne- en reinigingsvereisten en zijn ideaal voor gebruik in gevoelige toepassingen en cleanrooms.


WERKTUIGWISSELAAR
Serie WPR5000
NIEUWE WERKTUIGWISSELAARSERIE VOOR ALLE BRANCHES
De nieuwe gereedschapswisselaarserie WPR5000 wordt gekenmerkt door zijn platte ontwerp en kan, afhankelijk van de grootte en toepassing, een hoog laadvermogen van meer dan 500 kg dragen. De gereedschapswisselaar is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen waarbij een hoge herhaalnauwkeurigheid en maximale levensduur zijn vereist. Dankzij het brede scala aan maten biedt de WPR5000 maximale flexibiliteit voor een groot aantal toepassingen. Tot tien geïntegreerde pneumatische overdragers zorgen voor een betrouwbare perslucht- en vacuümoverdracht met grote doorsneden, terwijl voor andere vereisten (belastingsstroom, signaalstroom, fluïdica en communicatie) optioneel kan worden gekozen uit een onuitputtelijke reeks andere energie-elementen.

Nieuwe energie-elementen
Series WER1500, WER3000 en WER4000
EEN ONUITPUTTELIJKE VARIËTEIT
Energie-elementen zijn de belangrijkste accessoires voor gereedschapswisselaars en onontbeerlijk voor het overbrengen van een grote verscheidenheid aan media van het vaste naar het losse deel. Alle gereedschapswisselaars bieden standaard geïntegreerde luchtoverbrengers. Als grotere of extra diameters nodig zijn, kunnen energie-elementen worden toegepast. Energie-elementen kunnen bovendien worden gebruikt voor de overdracht van bijna alle media zoals laststroom, signaalstroom, fluïdica en communicatie.
Onze expertise – uw voordelen
- Gestandaardiseerd: gestandaardiseerde interfaces en een modulair ontwerp garanderen een flexibele en rendabele integratie in alle toepassingen.
- Integratie: componenten kunnen naadloos in bestaande systemen en processen worden geïntegreerd.
- Innovatief: de allermodernste technologieën voor efficiënte en toekomstbestendige oplossingen.

Nieuwe zwarelast-ascompensatoren
Series XYR9000, ZR9000, CR9000
PRECISIE ONTMOET ROBUUSTHEID
Met de nieuwe zware-last-ascompensatoren uit de series AMB en AMS zet de Zimmer Group een nieuwe standaard in automatiseringstechnologie. Conventionele systemen bereiken al snel hun grenzen, vooral bij het hanteren van zware werkstukken – dit is precies waar de nieuwe zware-last-ascompensatoren om de hoek komen kijken. Ze bieden een uitzonderlijke robuustheid voor lasten van 500 kg tot 2.000 kg, zonder in te boeten aan precisie en flexibiliteit. De serie maakt ascompensatie in de X-, Y- en Z-richting mogelijk, evenals rotatiecompensatiebewegingen. Een bijzonder belangrijk aspect is de mogelijkheid om ascompensatoren van dezelfde grootte te combineren voor maximale aanpassing aan een breed scala van vereisten.

| Serie XYR9000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grootte | Slag X/Y-vlak +/- [mm] | Houdkracht gecentreerd [N] | Gewicht [kg] | IP-klasse |
| XYR9050 | 15,0 | 10000 | 37 - 40 | IP 40 |
| XYR9075 | 15,0 | 10000 | 61 - 63 | IP 40 |
| XYR9100 | 20,0 | 20000 | 89 - 93 | IP 40 |
| XYR9150 | 20,0 | 20000 | 110 - 120 | IP 40 |
| XYR9200 | 20,0 | 20000 | 140 - 150 | IP 40 |
Nieuwe hoekflens
Voor het MATCH End-of-Arm-ecosysteem
VAN PICK & PLACE TOT MACHINEBELADING
De hoekflens uit de serie LWR-is speciaal ontwikkeld voor het MATCH end-of-arm-ecosysteem en kan binnen enkele seconden snel en zonder gereedschap worden vervangen. Hij kan universeel worden gebruikt, past op alle standaardrobotmodellen en combineert de twee belangrijkste handlingtechnologieën: Grijp- en vacuümsystemen. Integratie is bijzonder eenvoudig en direct – vooral voor IO-Link-grijpers uit de series GEP2000, GEP5000, GEH6000IL en GPD5000IL. Dankzij het compacte ontwerp zorgt de hoekflens voor slechts een kleine storingscontour en dus voor maximale bewegingsvrijheid. De persluchttoevoer en IO-Link-besturing zijn rechtstreeks in de flens geïntegreerd, wat de installatie-inspanningen tot een minimum beperkt. De flens is optioneel verkrijgbaar met een uitblaassproeier en een programmeerpunt om de functionaliteit nog verder uit te breiden.

NIEUW nulpuntspansysteem
Serie SPN met elektrische detectie
SERIE SPN
Het nieuwe nulpuntklemsysteem van de serie SPN in de "ED"-versie maakt elektrische statusbewaking mogelijk voor de open en gesloten klemtoestanden, evenals bewaking van de componentaanwezigheid. Een belangrijke functie voor geautomatiseerde productieprocessen, waarbij procesbetrouwbaarheid en real-time-bewaking van centraal belang zijn. Andere standaardfuncties zijn openen, PLUS-aansluiting en uitblazen.
Alle klemsystemen van de Zimmer Group vergrendelen nauwaansluitend door middel van klemsegmenten die zijn aangepast aan de contour van de bout, wat zorgt voor een extreem starre verbinding die bestand is tegen de hoogste krachten en een maximale herhalingsnauwkeurigheid garandeert.

| Serie SPN | Technische gegevens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestelnr. | SPN062ED | SPN112ED | SPN138ED | ||
| Werkdruk [bar] | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | ||
| Trekkracht [kN] | 1 - 2 | 4 - 6 | 12 - 18 | ||
| Trekkracht met PLUS-aansluiting [kN] | 2,5 - 5 | 10 - 15 | 24 - 36 | ||
| Zuigerpositiebewaking / ondersteuningsregeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
Nieuwe motorspindels
Aan de klant aangepast
Oplossingen op maat
De Zimmer Group is een fabrikant van hoogwaardige gemotoriseerde spindels die samen met bijpassende accessoires en randapparatuur alles bieden wat u nodig hebt voor maximale precisie en vermogen in uw productie. Ons portfolio omvat niet alleen een brede selectie standaardmotorspindels, maar ook de ontwikkeling van individuele, op maat gemaakte oplossingen die perfect zijn afgestemd op uw specifieke vereisten. Onze grote kracht ligt in ons vermogen om innovatieve en flexibele oplossingen te ontwikkelen die niet alleen voldoen aan de hoogste technologische standaarden, maar ook de efficiëntie en productiviteit van uw toepassingen aanzienlijk verhogen.

- Slimme procesregeling of diagnose via IO-Link,
- sensoren voor temperatuur,
- toerental en trillingen,
- roterende koppeling voor MMS & IKZ,
- regelbare aansluitingen
- Slimme procesregeling of diagnose via IO-Link,
- sensoren voor temperatuur,
- toerental en trillingen,
- roterende koppeling voor MMS & IKZ,
- regelbare aansluitingen

Nieuwe motorspindels
Elektrische ontbraamspindel
Elektrische motorspindel voor ontbramen
Het onderwerp van robotgebaseerd ontbramen van componenten wordt steeds belangrijker en wordt voor veel bedrijfstakken tot een sleuteltechnologie. Om aan de groeiende vraag te voldoen, ontwikkelt de Zimmer Group elektrische oplossingen op maat die speciaal zijn afgestemd op de vereisten van modern ontbramen. Met onze innovatieve systemen kan een breed scala aan componenten en materialen efficiënt en nauwkeurig worden bewerkt – en met een breed scala aan gereedschappen.

Zonder afbuiging

Starre gemotoriseerde spindel zonder afbuigingsfunctie van de spindelas.
+ Luchtgekoeld
+ Handmatige gereedschapswisseling
+ Automatische gereedschapswisseling

Radiale afbuiging

Radiale afbuigingsfunctie van de spindelas met vergrendelbare vrijheidsgraden. Optioneel met dempingsmodule voor nog betere bewerkingsresultaten.
+ Luchtgekoeld
+ Handmatige gereedschapswisseling
+ Automatische gereedschapswisseling

Axiale afbuiging

Motorspindel met axiale afbuigingsfunctie van de spindelas.
+ Luchtgekoeld
+ Automatische gereedschapswisseling
NIEUWE bewerkingsrobot
Raptor
Raptor-bewerkingsrobot
De Raptor, het hart van de bewerkingscel, is speciaal ontwikkeld voor de houtbewerkingsindustrie en voert nauwkeurige snij-, vorm-, schuur- en lakwerkzaamheden uit. Het gebruik ervan helpt de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen, omdat hij complexe taken sneller, nauwkeuriger en ruimtebesparender uitvoert dan vergelijkbare portaalmachines. De Raptor beschikt over een multifunctionele kop met 2 flenzen, een wisselinterface voor snelle gereedschapswisselingen en maakt indruk met zijn interne energievoorziening.













Mobiele robotica
Serie ZRM
Serie ZRM – Robotverplaatsingsas
De robotverplaatsingsassen van de serie ZRM zijn nodig wanneer robots parallel moeten meebewegen op productielijnen of meerdere machines moeten beladen. De serie ZRM is ontworpen voor robots in 4 bouwmaten en biedt draagvermogens tot 2.500 kg per slede. Dankzij modulaire segmenten kunnen verschillende looplengtes flexibel worden gerealiseerd. Optionele wordt het aanbod door lasbestendige afdekkingen, veilige klemming van de sledepositie en een extra slede voor het gebruik van twee robots op een 7e as afgerond.
ONZE KNOWHOW – uw voordelen
- Robuust
- Flexibel
- Duurzaam
- Maatwerk

| Serie ZRM | Technische gegevens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestelnr. | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Max. draagvermogen [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Totale lengte min. / max. [mm] | 2.000... 100.000 | 2.000... 100.000 | 3...500... 100.000 | 3.500... 100.000 | |
| Positioneringsherhaalbaarheid [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Versnelling max. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Snelheid max. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Mobiele robots en transportsystemen
systemen
Transportlijnen OP MAAT
Wij ontwikkelen op maat gemaakte, schaalbare transportsystemen en transportlijnen voor alle bedrijfstakken die naadloos kunnen worden geïntegreerd in uw productiesysteem. Onze complete oplossingen omvatten transporttechnieken zoals rollenbanen, bandtransporteurs, riemtransporteurs en bandbochten, die worden gekenmerkt door hun grote aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

Machines en installaties
Systemen
Logistieke oplossingen | Sorterings- en ontkoppelingscellen
Dit logistieke systeem maakt de automatische opslag van handmatig gestapelde onderdelen en de identificatie en inspectie van werkstukken op de centrale transportband mogelijk. De onderdelen worden efficiënt opgesplitst over drie identieke opslagcellen om de lading gelijk verdeeld te houden voordat deze naar de volgende processtap wordt getransporteerd.

COMPACTE ASSEN UIT DE SERIE AC
LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR UW PROCESSEN
MAXIMALE PRESTATIES IN DE KLEINSTE RUIMTE
Het ruimtebesparende ontwerp van de serie AC maakt een hoge productieflexibiliteit en efficiëntie mogelijk in een groot aantal toepassingen. Het combineert nauwkeurige lineaire bewegingen met krachtige, geïntegreerde aandrijvingen - in de kleinst mogelijke ruimte. Hierdoor kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen en met elkaar gecombineerd, waardoor de rentabiliteit en prestaties van uw geautomatiseerde processen toenemen. Dankzij de hoge snelheid en snelle acceleratie hoeft u zelfs bij beperkte ruimte niet in te leveren op prestaties.
UW VOORDELEN:
- Optioneel met Safe-Torque-Off-functie
- Flexibele aansturing met IO-Link of CANopen
- Snel en krachtig dankzij kogelomloopaandrijving met BLDC-motor
- Hoge belastbaarheid en duurzaamheid dankzij lineaire geleiding met dubbele slede
| Technische specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serie | ACS40 | ACS60 | ||
| Slag [mm] | 100 | 150 | ||
| Toevoerkracht max. [N] | 170 | 270 | ||
| Snelheid max. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
| Versnelling max. [m/s2] | 20 | 17 | ||
| Herhaalnauwkeurigheid +/- [mm] | 0,01 | 0,01 | ||
UL-CERTIFICERING
GEH6000IL EN GED6000IL GECERTIFICEERD VOOR DE NOORD-AMERIKAANSE MARKT
De productfamilie 6000 is de eerste grijperserie wereldwijd met UL-certificering, wat niet alleen de hoogste veiligheidsnormen garandeert, maar ook naleving van de Noord-Amerikaanse voorschriften. Dit vereenvoudigt de projectplanning en machine-acceptatie, bespaart tijd en kosten en zorgt voor een probleemloze werking van onze componenten in productie-installaties. Dankzij deze certificering profiteert u van een duidelijk concurrentievoordeel: maximale veiligheid, verhoogde efficiëntie en vertrouwen in de kwaliteit van onze oplossingen.

Zimmer Systems
Oplossingen voor tal van bedrijfstakken
Ervaren automatiseringspartner
Met meer dan 40 jaar ervaring in systeemoplossingen hebben we ons gevestigd als een relevante en betrouwbare automatiseringspartner voor onze klanten. 140 medewerkers ontwikkelen en integreren voortdurend duurzame toepassingsoplossingen en automatiseringsconcepten voor alle bedrijfstakken met ultramoderne machines. Voor geoptimaliseerde productiesnelheden en de hoogste kwaliteitsnormen.
EOAT voor banden, wielen en velgen
Zimmer Systems heeft een uitstekende expertise in de ontwikkeling, productie en integratie van EOAT's voor de handling van banden, wielen en velgen. Dankzij onze ervaring en meer dan 5.000 uur ontwikkelingswerk zijn we sinds 2008 een betrouwbare partner voor eindklanten en systeemfabrikanten in de bandenindustrie. Onze gestandaardiseerde grijpersystemen stellen nieuwe normen voor de industrie.
Batterijhandling - E-mobiliteitsoplossingen
We zijn toonaangevend in de ontwikkeling van accuhandlingoplossingen voor elektromobiliteit. Met meer dan 100.000 ontwikkelingsuren sinds 2014 zijn we een bewezen ontwikkelingspartner voor autofabrikanten in het hogere segment, OEM's en installatiebouwers. Onze oplossingen op maat zorgen voor een efficiënte en betrouwbare automatisering in de waardeketen van de accuproductie.
Logistiek & houtbewerking
TOEGESPITST OP SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

MEUBELFRONTBEWERKING | BATCHGROOTTE 1 ROBOTGESTUURDE BOOROPLOSSINGEN
Uiterst flexibele shuttle-omloop komt samen met precisie-gecompenseerde industriële robots met een boorkop voor 17 verticale spindels en een buffereenheid. Het automatisch laden en lossen is geïntegreerd in het productiebesturingssysteem van de klant.

Meubelfrontbewerkingssysteem met shuttle-omloop, precisiegecompenseerde industriële robots, een boorkop met 17 verticale spindels, een freesspindel en een bufferinstelvoorziening. Het automatisch laden en lossen van de meubelfronten in rekwagens met veilige shuttle-opslag zorgt voor een non-stop-productie.
Logistieke oplossingen | Sorterings- en ontkoppelingscellen
Dit logistieke systeem maakt de automatische opslag van handmatig gestapelde onderdelen en de identificatie en inspectie van werkstukken op de centrale transportband mogelijk. De onderdelen worden efficiënt opgesplitst over drie identieke opslagcellen om de lading gelijk verdeeld te houden voordat deze naar de volgende processtap wordt getransporteerd.

Banden, wielen en velgen
Grijpsystemen
Handlingsystemen van de expert
De bandenproductie is een complex proces dat vele stappen omvat, van de ruwe band tot de afgewerkte band en velg. Met de toenemende automatisering bieden we een breed scala van handlingoplossingen voor verschillende processen en productiestappen. Tot op heden heeft de Zimmer Group talrijke projecten gerealiseerd. Het portfolio omvat ongeveer 200 grijpers en 15 standaardgrijpersystemen voor de banden-, wielen- en velgenindustrie.

| Technische specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bandentype | Motorfiets | PCR (Passenger Cars Radial Tires) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires) | |
| Buitendiameter max. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
| Buitendiameter min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
| Binnendiameter max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
| Binnendiameter min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
| Hoogte max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
| Hoogte min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
| Gewicht max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
| Gewicht min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
| Afmetingen onderdeelvarianten | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" | |
EOAT-oplossingen voor accu's
magneetgrijper

Oplossingen voor de batterijproductie
De Zimmer Group is een ontwikkelings- en systeempartner van bekende topfabrikanten en fabrikanten van fabrieken voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. Of het nu gaat om de productie van cilindrische, prismatische of pouch-cellen. Samen met u ontwikkelen we de juiste oplossing – van de cel via de verpakking tot de module.
Magnetische grijper voor ronde cellen
Het grijpen van ronde cellen vereist een nauwkeurige verbinding van de afzonderlijke cellen. De Zimmer Group heeft een compact en krachtig end-of-arm-gereedschap ontwikkeld op basis van de standaardmagneetgrijper, die de cellen stevig vasthoudt met een houdkracht van 65 N, zelfs bij hoge versnellingen en noodstops. Met een lage resthoudkracht van minder dan 1 N wanneer de magneten gedeactiveerd zijn, zorgt de grijper HPM2046 voor een betrouwbare plaatsing.

SNELLE ROUTES
INTRALOGISTIEKE OPLOSSINGEN
In een voortdurend veranderende wereld staan bedrijven voor de uitdaging om hun intralogistieke processen te optimaliseren.
Onze op maat gemaakte automatiseringsoplossingen zorgen voor een naadloze integratie in bestaande processen
en geven u een echt concurrentievoordeel.
zakgrijper
Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR ZAKKEN
De zakgrijper van de Zimmer Group is een uniek end-of-arm-systeem voor het hanteren van zakken die gevuld kunnen worden met een verscheidenheid aan goederen, zoals meel, groenten, fruit, graan, meststoffen, chemicaliën, cement of tal van andere producten. Daarbij kunnen verschillende zakmaterialen worden gebruikt, waaronder papier, kunststof, jute en (geweven) stof.
PRODUCTVOORDELEN
- Synchrone pneumatisch bediende vingerbeweging en krachtopslag houden het werkstuk gecentreerd en zorgen voor een lange levensduur
- Grote aandrijfcilinders voor snelle cyclustijden tot 20 cycli per minuut, afhankelijk van de robot en de bewegingsafstand
- Optionele functies zoals plat neerleggen, handling van lagen en pallethandling
- Speciale vorken voor voedingsmiddelen of gevaarlijke/chemische materialen
- Palletiseer- en depalletiseersoftware beschikbaar voor Yaskawa/ABB robots

| Technische specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
| Product | Zakgrijper | Zakgrijper | Dubbele zakgrijper | |
| Gewicht werkstuk max. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
| Gewicht systeem [kg] | 45 | 55 | 115 | |
| Afmetingen max. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
| Afmetingen min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
| Openings-/sluittijd [s] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
MULTI-ITEM GRIPPER
VACUÜMZUIGER EN PARALLELLE GRIJPER
UNIVERSELE GRIJPER MET OBJECTHERKENNING
De Multi-Item Gripper combineert een mechanische grijper en een vacuümgrijper in één eindeffector. AI-ondersteunde beeldherkenning en intelligente software tillen uw bin-picking-taken naar een hoger niveau!
Vacuümgrijper
De voordelen van de grijper zijn vooral duidelijk bij bin-picking met verschillende oppervlakken en ongesorteerde onderdelen. De vacuümgrijper is uitgerust met vacuümonderhoud, wat zorgt voor een energiezuinige werking. De betrouwbare mediumtoevoer en stabiele cilindergeleiding maken precieze toepassingen mogelijk, zelfs met een grote verscheidenheid aan werkstukken. Dankzij het verwisselbare zuignapsysteem bent u optimaal uitgerust voor flexibele taken.

Parallelle grijper
De vacuümgrijper wordt aangevuld met een standaardcomponent die betrouwbaar en veilig grijpen mogelijk maakt. Installatie en inbedrijfstelling zijn dankzij URCap eenvoudig, net als de daaropvolgende besturing. Met onze uitgebreide ervaring in handlingtechnologie bieden we de expertise om de grijpervingers aan te passen aan individuele vereisten.

CLEANROOMCERTIFICERINGEN
PRODUCTEN MET CLASSIFICATIE
TÜV-GECERTIFICEERDE AUTOMATISERINGSTECHNOLOGIE
Cleanrooms worden ingedeeld in speciale cleanroomklassen op basis van deeltjesdichtheid en emissies. Ze zijn onderworpen aan strenge, gestandaardiseerde eisen en worden ingedeeld op basis van de mate van luchtzuiverheid. De maximaal toegestane deeltjesconcentratie en de deeltjesgrootte spelen hierbij een belangrijke rol. Cleanrooms worden ingedeeld in ISO-klassen 1 tot 9, waarbij reinheidsklasse 1 de schoonste is met een minimale deeltjesconcentratie. Meer dan 500 grijpers en spanelementen van de Zimmer Group werden na succesvolle certificeringstrajecten vanwege hun lage deeltjesemissie conform de internationale norm DIN EN ISO 14644-1 voor cleanroomklassen 2 tot 6 gecertificeerd.

| Technische specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serie | Bouwmaten | Varianten | Cleanroomklasse | |
| GEP2000 | Alle | Alle | 2 | |
| GEH6000 | Alle | Alle | 4 | |
| GED6000 | Alle | Alle | 4 | |
| MGP800 | Alle | Alle | 6 | |
| MK | Alle | Alle | 6 | |
| MKS | Alle | Alle | 6 | |
| GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 5 | |||
| -AL | 4 | |||
| GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 6 | |||
| -AL | 4 | |||
SERIE AEPN
ELEKTROPNEUMATISCHE EENHEID
MOBIEL EN ONAFHANKELIJK
Vooral onze klemelementen en remelementen bereiken enorme klemkrachten bij een laag volumeverbruik en klemmen als NC-variant bij drukverlies, net als onze grijpers of nulpuntspansystemen. Bij stroomuitval wordt het systeem dankzij onze beproefde geïntegreerde snelle afzuigklep razendsnel ontlucht.
ELEKTROPNEUMATISCH KRACHTPAKKET
De elektropneumatische eenheid kan worden gecombineerd met diverse producten van de Zimmer Group en maakt het gebruik van pneumatische producten mogelijk op plaatsen waar voorheen geen perslucht beschikbaar was. Dit opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwerp en veiligheid en kan een behoorlijk kostenvoordeel opleveren.


GEÏNTEGREERDE POSITIE-DETECTIE EN UITBREIDING
De eenheid is speciaal geoptimaliseerd voor onze componenten met een laag luchtverbruik en maakt een ideaal, energiebesparend gebruik mogelijk dankzij de dynamische drukregeling. Zo kan er worden gekozen tussen 4 en 6 bar pneumatische druk, die dankzij de geïntegreerde positiedetectie betrouwbaar wordt geregeld en gehandhaafd. Er kan een extra verkorting van de procestijd worden bereikt door een drukaccumulator toe te voegen.
LICHT EN COMPACT
Tegelijkertijd kan het lichte en compacte aggregaat dicht bij de verbruikers worden geplaatst en maakt dus zeer snelle openings- en sluitingstijden mogelijk. Dankzij de eenvoudige besturing en de 24V-technologie is ons product voorbestemd voor mobiele eenheden met accuvoeding, zoals bestuurderloze transportsystemen. Bovendien kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen.
ONTWERP INBEGREPEN
Bij de integratie van de elektropneumatische eenheid met onze componenten bieden we u graag een ontwerp van de schakeltijden aan - en voor remelementen kunnen we bovendien de remweg berekenen, rekening houdend met uw toepassingsgegevens.
ALLES-IN-ÉÉN POSITIESENSOR
MFS02-S-KHC-IL
Nauwkeurig en veelzijdig
Ontdek onze positiesensor MFS02-S-KHC-IL. Met IO-Link en analoge uitgang vult hij ons aanbod van magneetveldsensoren aan met een continue positiedetectie. De sensor maakt indruk met een detectiebereik tot 50 mm. Dankzij de ruimtebesparende montage in de C-sleuf kan hij perfect worden geïntegreerd in elke toepassing. De uitstekende resolutie van 0,01 mm maakt ook de detectie van defecte onderdelen (NOK) mogelijk en draagt zo actief bij aan het verhogen van de kwaliteit. Dankzij de dynamische teach-in-functie, die ziet wanneer de zuiger stilstaat, kunnen 3 posities automatisch worden ingeleerd.

PNEUMATISCH ROTATIEKLEMELEMENT
SERIE DKPS1000
PNEUMATIEK OF HYDRAULIEK, DE KEUZE IS AAN U!
Hogere capaciteitsvereisten in gereedschapsmachines en een hoger veiligheidsniveau vragen om krachtige en innovatieve oplossingen. Na de succesvolle marktintroductie van onze serie DKPS1000 met pneumatische besturing en digitaal scannen, ronden we het uitgebreide productassortiment af met extra bouwmaten, waardoor de kloof tussen alle beschikbare maten wordt gedicht.
PRODUCTVOORDELEN
- Koppelopname van assen
- Veiligheidsklemming van de koppelmotor
- C-as-klemming
- Klemmen en vastzetten van zwenkbruggen
- Spannen van spindel-zwenkassen
- Klemmen van de zwenkas bij portalen
EENVOUDIGE STATUSOPVRAAG
Een efficiënte en snelle processtroom is een vereiste voor al onze componenten, en de DKPS1000 vormt hierop geen uitzondering. Dankzij een optionele digitale opvraag kunt u het volledige potentieel van de DKPS1000 benutten. Hierdoor zijn er geen extra veiligheidsvoorzieningen nodig voor schakeltijden.
HOGE HOUDKRACHTEN – ZONDER EXTRA LUCHT, ZONDER COMPROMISSEN BIJ DE CYCLUSSTABILITEIT
De serie DKPS1000 overtreft niet alleen de drukloze houdkrachten van de op de markt verkrijgbare rotatieklemmen, maar wordt ook gekenmerkt door een langere levensduur in vergelijking met de benchmark. Beide eigenschappen leiden tot meer veiligheid bij het beschermen van roterende en zwenkassen. Dit verhoogt ook de beschikbaarheid van uw systeem.

IO-LINK WIRELESS MODULE
FOUTLOZE COMMUNICATIE
STORINGSVRIJ, SCHAALBAAR, VEILIG
Met name in de robotica ontbreekt het de laatste robotas vaak aan een geschikte interne elektrische interface voor intelligente grijpercomponenten.
In omloopsystemen, die steeds vaker worden gebruikt, is dit volledig afwezig. Maar waarom uw toevlucht nemen tot externe kabelgeleiding langs de robotarm of het omloopsysteem en met nadelen zoals beperkte bewegingsvrijheid, kabelbreuk of storingsbronnen genoegen nemen, als er een ongecompliceerde oplossing bestaat?
De gestandaardiseerde, draadloze communicatiemodules IO-Link Wireless van de Zimmer Group maken een storingsvrije en veilige communicatie van IO-Link-signalen mogelijk zonder enige bekabeling en garanderen een draadloze overdracht van alle vereiste signalen en informatie.












































