Nachfolgeprodukt
Werkzeugwechsler
Serie WPR5000

WWR160F-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell

Dieses Produkt gehört zu einer früheren Produktgeneration, ist aber weiterhin erhältlich. Für Neukonstruktionen empfehlen wir die Verwendung des weiterentwickelten Nachfolgemodells der Serie WPR5000. Sie erreichen es über den obenstehenden Link. Selbstverständlich stehen Ihnen technische Informationen und Support zu diesem Produkt weiterhin zur Verfügung. Bei Fragen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular - wir helfen Ihnen gerne weiter!

Werkzeugwechsler
Serie WWR

Persönliche Daten
Nachricht
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 160
Antriebsartpneumatisch
Energieübertragung pneumatisch10 [Anzahl]
Energieübertragung elektrischoptional
Energieübertragung hydraulischoptional
Durchfluss je Überträger500 [l/min]
Selbsthemmung beim Verriegelnmechanisch
Verriegelungshub1.3 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0.01 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,02 [mm]
Fügekraft150 [N]
Lösekraft80 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y2.85 [mm]
Betriebsdruck4 ... 10 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus97 [cm³]
Massenträgheitsmoment134 [kgcm²]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht3.8 [kg]
Vorgängermodell
Serie WWR
Werkzeugwechsler
Details
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Kolbenstellungsabfrage
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Zubehör
Details
Ablagestation
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
  1. Befestigung Energieelement
  2. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  3. Integrierte Feder
    Energiespeicher bei Druckabfall
  4. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  5. Kolbenstellungsabfrage
    über Magnetfeldsensor
  6. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  7. Verriegelungshülse
    hohe Momentenaufnahme
  8. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  9. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage
  10. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage
Adapterplatte für Energieelement
Zubehör
Details
Adapterplatte für Energieelement
Zubehör
Details
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussge­windeAnzahl FluidkupplungenAnzahl Kontakte
M12 5
Details
M12 5
Details
M12 5
Details
M12 4
Details
M12 4
Details
M12 4
Details
Übertragungsart elektrisch
Anschlussge­windeAnzahl FluidkupplungenAnzahl Kontakte
M8 1
Details
M23 5+PE
Details
M23 (3+PE) / 4
Details
M23 11+1
Details
M23 11+1
Details
M23 12
Details
M23 12
Details
M23 14+5 Sensorik
Details
M23 14+5 Sensorik
Details
M23 14+5 Sensorik
Details
M23 14+5 Sensorik
Details
M23 18+1
Details
M23 18+1
Details
M23 19
Details
M23 19
Details
M12 8+2
Details
1
Details
Übertragungsart fluidisch
Anschlussge­windeAnzahl FluidkupplungenAnzahl Kontakte
G1/4" 1
Details
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussge­windeAnzahl FluidkupplungenAnzahl Kontakte
G3/8" 1
Details
G1/4" 2
Details
G1/8" 4
Details