ADP-80-000009-A

Comfort APPs

  • Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
  • Control total directamente en el Teach Pendant
  • Control manual y funciones de programación predefinidas
  • La configuración de la pinza se realiza con el software HMI en un ordenador portátil
  • Este software es compatible con robots Fanuc industriales
AccionamientoIO-Link
Serie de robotsSerie industrial
DescripciónComfort App para Fanuc Industry GuideZ para ordenador portátil
Controlador de robotR-30iB Plus
Fabricante del robotFANUC
VersiónComfort App
Incluido en SCMNo
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Configuración de pinzas enPortátil

Descripción:

IO-Link

  • SCM-C independiente del fabricante (SCM-C: SCM-C-00-00-A adecuado) 
  • SCM-F LWR50F-09-03-A (solo compatible con ADP-80-00024-A) 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000009-A (robots industriales) 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-0000024-A (robot CRX – compatible con SCM-C/-F) 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 
     

I/O

  • Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000025-A 

 

Esquema de conexiones: