WMR2063L-00-A

Cambiadores de herramienta
Serie WMR2000
- Electroimán permanente
El electroimán permanente en versión NC garantiza una sujeción segura, también en caso de un corte de corriente. - Transmisión de medios integrada
Posibilidad de hasta cuatro transmisores de aire comprimido/vacío integrados. Además, se asegura la transmisión de señales mediante pins de contacto con muelle estancos, desarrollados específicamente para el cambiador. - Materiales resistentes
El cambiador de herramienta se ha construido según GMP (Buenas prácticas de fabricación o Good Manufacturing Practice) e ISO 14644 y se basa únicamente en materiales de conformidad con la FDA, de modo que se garantiza una emisión de partículas reducida. Superficies y materiales resistentes a productos de limpieza agresivos como peróxido de hidrógeno (H2O2) y muchos otros.
Equipamiento/Opciones
Protegido contra corrosión
IO-Link
E/S digital
Certificados para sala limpia
Materiales conformes con la FDA
Materiales resistentes al H2O2
IP68
Datos técnicos
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
| Tipo de unidad | magnético |
| Alimentacíon neumática | 4 [Cantidad] |
| Pasos eléctricos | 10 [Cantidad] |
| Caudal por portador | 360 [l/min] |
| Tensión de servicio del módulo de transmisión de energía | 24 [V] |
| Corriente nominal del módulo de transmisión de energía | 5 [A] |
| Transmisión de datos | Digital I/O, IO-Link |
| Fuerza de acople | 60 [N] |
| Fuerza de desacople | 120 [N] |
| Precisión de repetición en Z | 0.1 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0.1 [mm] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
| Momento de inercia | 1.6 [kgcm²] |
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP68 |
| Peso | 0.21 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Certificaciones
Desarrollado y construido según GMP clase A Materiales resistentes a H2O2 Clase de sala limpia con certificación TÜV - Accionamiento
Electroimán permanente (versión NC) Agarre seguro, incluso en caso de corte de corriente - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire - Transmisión de corriente y señales integrada
Pins con muelle estancos según conformidad FDA Codificación de partes sueltas integrada - Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta Brida estanca - Parte fija
Para el montaje en el lado robot Brida estanca