Compensadores de ejes
Serie XYR9000

- Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
El compensador de ejes se adapta perfectamente a su aplicación a través de los tornillos de regulación, en un tiempo corto. - Diseño robusto para cargas máximas
El diseño reduce al mínimo la carga de momentos para su robot y sigue garantizando procesos óptimos gracias a capacidades de carga de hasta 2000 kg. - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Según necesidad, puede fijar una posición de ajuste o hacer un bloque centrado. Esto aumenta significativamente la fiabilidad de los procesos a la hora de realizar trabajos de unión, montaje y manipulación.
Características de la serie
IP40
IP54
Protegido contra corrosión
Detector magnético
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)

- Detección de la posición del émbolo
- accesorio opcional, a través de detector magnético o sensor inductivo
- Carcasa robusta y ligera
- peso propio y altura constructiva reducidos gracias a las piezas de aleación de aluminio con tratamiento de superficie duro
- Recorrido de ajuste y fuerza de compensación
- ajustables según la aplicación mediante tornillo de regulación
- Enclavamiento
- centrados mediante émbolo cónico de sección cilíndrica y opcionalmente con elementos de sujeción para sujeción excéntrica
- Guía lineal
- para obtener la máxima rigidez y absorber las fuerzas y momentos más elevados
- Placa de compensación
- para la compensación de errores de posición en la dirección XY