RSB-31-29-00001-A

Set: pinza paralela eléctrica GEP2006

  • Carrera grande en un espacio constructivo pequeño
    ¿Necesita una carrera grande porque agarra en forma positiva o desplaza un gran espectro de piezas, pero el espacio y la carga de su aplicación son limitados? ¡Entonces, esta pinza es lo que necesita!
  • Un control muy sencillo
    Accionamiento mediante puertos de E/S, igual que una electroválvula. Fácil de integrar en el control.
  • Funcionamiento eléctrico
    Ideal para la manipulación de piezas pequeñas u otras aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido.
  • Autorretención mecánica
    En caso de corte de electricidad o una parada de emergencia, la autorretención ofrece seguridad adicional.
  • Compatible con URCap
    La respuesta de la posición de la mordaza se realiza mediante una señal de 0-10 V analógica, que puede configurarse fácilmente con URCap.
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autorretención mecánica
  • Fuerza de agarre ajustable
Apropiado para tipo robotUniversal Robots
Carrera por mandíbula6 mm
Fuerza de sujeción145 N
Longitud de los dedos60 mm
Clase IPIP40
Peso0.36 kg
1x
Placa adaptadora
Accesorios
1x Detalles
1x
Serie GEP2000
Pinzas paralelas
1x Detalles