ST36-B

Pinzas de agujas
Serie ST
- Ajuste de recorrido de forma continua
Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua - Función de descarga de la pieza
Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Equipamiento/Opciones
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP30
Detector magnético
Datos técnicos
| Carrera de la aguja ajustable máx. | 1.5 [mm] |
| Número de agujas | 20 [pieza] |
| Diámetro de agujas | 0.7 [mm] |
| Tiempo de avance / retroceso | 0.03 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 1 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP30 |
| Peso | 0.2 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Agujas que se extienden
sujetan la pieza a través de pinchazo - Transmisión de fuerza
a través de cono de acero cementado - Rasero
ayuda al rascar la pieza - Ajuste del recorrido
ajuste del recorrido de las agujas - Muelle integrado
para el retorno de las agujas - Conexión para aire de expulsión
para expulsar la pieza con aire - Abastecimiento de energía
posible desde varios lados (tamaño ST40) - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto con retorno por muelle - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos