MGP812NC

Pinzas paralelas
Serie MGP800
"La compacta y potente"
- Un rendimiento superior en más del 40 % comparado con equivalente existente en el mercado
La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño - Un rendimiento hasta el 50 % superior que los productos comparados
Las absorciones máximas de fuerzas y de momentos le permiten un uso flexible con las dinámicas más elevadas - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP40
- Detector magnético
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 12 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 400 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 80 [N] |
Tiempo de cierre | 0.06 [s] |
Tiempo de apertura | 0.08 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0,3 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 110 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 28 [cm³] |
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.46 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803) - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos