POTENCIA Y FLEXIBILIDAD CON LAS PINZAS DE LA SERIE 6000
¡Convénzase de las pinzas eléctricas de primera clase! Las pinzas de la serie 6000 de Zimmer Group pueden posicionarse de forma flexible, poseen una alta densidad de potencia y convencen por su extraordinaria duración (hasta 5 millones de ciclos sin mantenimiento). El ajuste de la fuerza personalizado, así como la regulación de la posición y la velocidad hacen que las pinzas de la serie 6000 resulten más óptimas para el uso en áreas sensibles con seguridad para el proceso, como laboratorios o la medicina. La compatibilidad IO-Link y el guardado de hasta 32 piezas de trabajo ofrecen la máxima flexibilidad. Tanto si se trata de una potente manipulación incluida la autorretención mecánica o de una precisión sensible, las pinzas de la familia 6000 ofrecen un uso versátil y se utilizan en todo el sector.
Familia de pinzas 6000
¿Está buscando una pinza con una alta densidad de potencia o para una manipulación rápida y sensible? La serie 6000 de Zimmer Group le ofrece componentes para soluciones flexibles para sus requisitos. Estas son sus ventajas:
- Eléctricas y posicionables: para una manipulación flexible
- Hasta 5 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento: para una producción sin problemas
- Pueden colocarse hasta 32 piezas de trabajo
- Detección integrada mediante IO-Link
- Versión de fuerza -03 para piezas de trabajo pesadas; versión -31 sensible para un agarre preciso
Autorretención como estándar
¡Seguridad en la producción como estándar! La versión de pinza -03 de la serie 6000 está equipada de serie con una autorretención mecánica. De este modo, se garantiza que la pieza de trabajo se sujete de forma fija en la pinza y que incluso en caso de fallo de corriente o parada de emergencia se siga garantizando la seguridad de las personas, la pieza de trabajo y la instalación durante la producción.
DESBLOQUEO MECÁNICO DE EMERGENCIA
La serie 6000 dispone de un desbloqueo mecánico de emergencia, una importante característica de seguridad. La pinza puede abrirse manualmente incluso en caso de fallo del sistema o de la alimentación eléctrica. Mediante un tornillo accesible desde el exterior, se puede mover el tornillo sin fin del engranaje autoblocante, abrir la pinza y extraer las piezas. Además, el desbloqueo de emergencia garantiza una mayor seguridad en el trabajo si, por ejemplo, en caso de parada de emergencia por daños personales, la pinza debe abrirse incluso sin corriente. Máxima seguridad para el hombre y la máquina.
Protección frente a influencias externas
Los distintos ámbitos de aplicación plantean diversas exigencias a los componentes. Con la clase de protección IP54 están protegidas tanto contra la penetración de salpicaduras de agua como del polvo. Con el fin de minimizar el desgaste de una pinza adicionalmente en un entorno adverso, en la serie 6000 también es posible un equipamiento con protector. Una superestructura mecánica en la pinza proporciona protección frente a las influencias externas, como los lubricantes de refrigeración que contienen agua y aceite.
Clase de sala limpia 4
Garantizamos una emisión de partículas reducida para todas las pinzas de la serie 6000. Así, toda la serie posee la certificación TÜV según DIN EN ISO 14644-1 y con ello es apta para la clase de sala limpia 4. Esto hace que las pinzas sean ideales para el uso sensible en la industria eléctrica, así como en el sector médico y el entorno de laboratorio, en los que se requieren clases de sala limpia.

Certificación UL para el mercado norteamericano
La primera pinza del mundo con certificación UL no solo garantiza el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad, sino que estas pinzas también satisfacen los requisitos normativos de América del Norte. Esto permite ahorrar tiempo y costes durante el diseño y la aceptación de la máquina y garantiza un uso sin problemas de nuestros componentes en instalaciones de producción. Con esta certificación le ofrecemos una ventaja competitiva decisiva: Seguridad, eficacia y confianza en la calidad de nuestros productos.


Safe Torque Off para la máxima seguridad
Especialmente en el campo de la robótica colaborativa, como suele ocurrir en los laboratorios, la seguridad de los empleados es primordial. Por este motivo, la serie 6000 con la función de seguridad Safe Torque Off (abreviado STO) dispone de un cable separado con dos contactos NC seguros. Esto significa que, en caso de emergencia, la alimentación del accionamiento se interrumpe directamente en la pinza, con lo que esta queda inmediatamente libre de par. Tras cerrar los contactos, es posible un nuevo movimiento sin tiempo de rearranque. Esta función está disponible opcionalmente y corresponde a la categoría de parada 0 según EN 60204-1; asimismo, ofrece protección segura frente a lesiones no deseadas.
IO-Link a bordo
Para integrar los componentes Zimmer Group fácilmente en su instalación, apostamos por la compatibilidad IO-Link. IO-Link es la tecnología de transferencia del futuro y le ofrece múltiples ventajas en el mundo de Industrie 4.0. De este modo, no solo garantizamos una fácil implementación y un accionamiento apto para hotplug, sino que en la pinza también pueden programarse un total de 32 registros de datos de pieza de trabajo. Además, IO-Link permite una detección integrada.
LA PINZA ADECUADA PARA SU APLICACIÓN
¿Manipulación sensible de viales frágiles? ¿O agarre potente de piezas de trabajo metálicas? Con las pinzas de la serie 6000, le ofrecemos la variante adaptada a sus requisitos. El accionamiento eléctrico y el posicionamiento libre ofrecen la máxima flexibilidad para un proceso de producción sin problemas en el estándar Industrie 4.0.
GEH6000-31-B
Sensible
La tecnología de accionamiento sin escobillas y una relación de transmisión integrada permiten ajustes con la máxima precisión en la pinza y hacen que la GEH6000-31-B sea ideal para la manipulación de materiales más sensibles, p. ej. en la industria alimentaria o en el sector farmacéutico.
Rápida
Un servoaccionamiento con controlador integrado garantiza la máxima funcionalidad y una regulación personalizada de la velocidad: para una rápida secuencia de movimientos automatizados.
GEH6000-03-B
Potente
La guía en T precisa asegura una elevada absorción de las fuerzas y los pares, mientras que el engranaje con cremallera y piñón permite una alta transmisión de fuerza. La versión GEH6000-03-B es adecuada por tanto para el agarre de piezas de trabajo pesadas.
SMART COMMUNICATION MODULE
- Convierte IO-Link en entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como de Digital I/O a IO-Link
- Control muy sencillo de pinzas IO-Link inteligentes mediante Digital I/O de 24 V
- La configuración y la formación se realizan con el software intuitivo correspondiente guideZ
- En función de la flexibilidad necesaria puede utilizarse con una o dos pinzas
- Se puede entrenar la pinza con hasta 15 piezas de trabajo distintas

Productos
Accesorios
Para optimizar el uso de las pinzas de Zimmer Group en su instalación, ofrecemos una amplia gama de accesorios para pinzas como mordazas universales, de ajuste o de cambio rápido.
¡Estaremos encantados de asesorarle!
SISTEMAS
Además de nuestros componentes para pinzas estándar, también le ofrecemos soluciones de sistema personalizadas -desde la especificación hasta la implementación- que satisfacen sus requisitos correspondientes. Gracias al uso de nuestros módulos probados, estamos especializados en ofrecer soluciones de alta calidad a precios competitivos. Ofrecemos soluciones de sistema listas para la conexión para sus aplicaciones y nuestra gama incluye una gran variedad de componentes. Son muy fáciles de ajustar y configurar y pueden adaptarse cómodamente a su respectiva aplicación. Nuestras probadas soluciones de sistema, de las que ya se utilizan más de 9000 en el mercado mundial, tienen una larga esperanza de vida con un mantenimiento mínimo y, además, son aptas para la Industrie 4.0.





