ZBU45-PU-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZBU

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro45 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónG1/4" exterior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera19.2 [mm]
Volumen12.5 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa40.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa71.61 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa98.1 [N]
Peso0.017 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles