ZU4-N-M5M

Ventosa plana
Serie ZU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 4 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | M5 exterior |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 0.03 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.2 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 0.78 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 0.98 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.2 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.88 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1.28 [N] |
| Peso | 0.002 [kg] |
| Medida A | 5 [mm] |
| Medida B | 6.1 [mm] |
| Medida C | 10.7 [mm] |
| Medida D | 4.2 [mm] |