ZU50-N-18F

Ventosa plana
Serie ZU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 4.5 [mm] |
| Volumen | 12 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 36.98 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 43.95 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 35.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 72.99 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 92.02 [N] |
| Peso | 0.025 [kg] |
| Medida A | 53 [mm] |
| Medida B | 15.9 [mm] |
| Medida C | 24.9 [mm] |
| Medida D | 33.9 [mm] |
| Medida E | 10 [mm] |
| Medida F | 32.9 [mm] |
| Medida G | 9 [mm] |