Pinza para neumáticos verdes
Serie WTR1000

  • Pinza dinámica, potente y robusta lista para montar en un pórtico o un robot para la manipulación de neumáticos en bruto
  • Esta pinza ligera y modular conforme al estándar industrial proporciona flexibilidad y facilidad de uso
  • El agarre seguro y equilibrado reduce el riesgo de deformaciones del neumático
  • Sensor integrado para verificar la presencia del neumático
  • Puede manipular múltiples diámetros de neumático
  • Útil para la manipulación de neumáticos verdes en diversas aplicaciones en las áreas de la construcción y el curado de neumáticos
  • Las piezas de la pinza que están en contacto con el neumático son de acero inoxidable
  1. Brida de sujeción a robot
  2. Accionamiento
    • Servomotor AC
  3. Mordazas
    • de acero cementado