Pinza para sacos
Serie BAG1000
- El movimiento de la mordaza sincronizado accionado neumáticamente y con autoretención mantienen la bolsa centrada y proporcionan una larga vida útil
- Cilindros de accionamiento grandes para tiempos de ciclo rápidos de hasta 20 ciclos por minuto, según el robot y el trayecto de desplazamiento
- Funciones opcionales como dispositivo de pisadores, manipulación de capas intermedias y manipulación de paletas
- Horquillas especiales para alimentos y materiales peligrosos/químicos
- Software para paletización y despaletización disponible para robots Yaskawa/ABB
Características de la serie
IP54
Neumático
Agarre exterior
Mordazas sincronizadas
Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
Neumático