WER1500LLN00-00-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500
Datos técnicos
| Función | Protección para la parte fija |
| Adecuado para tamaño constructivo | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Serie | WER1500 |
| Tipo de transferencia | Elemento de protección |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.015 [kg] |