Inicio de sesión
Referencia del componente

Detección automática de pinzas

Cambiador de herramientas | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Cambiadores de herramienta
Serie WWR1000

  • Peso de manipulación hasta 1000 kg
más
1. Cambiadores de herramienta
  • Peso de manipulación hasta 1000 kg
más
Task & Solution

En esta célula robotizada de KV-Techniek B.V., nuestro cambiador de herramientas WWR se utiliza para cambiar automáticamente entre pinzas. La cámara 3D de Euclid Labs - We lead Robots determina de qué tipo de producto se trata. A continuación, el robot de ABB Robotics utiliza estos datos para seleccionar automáticamente la pinza correcta y cambiar a ella. Los pasamuros internos de nuestros cambiadores de herramientas son aptos tanto para aire comprimido como para vacío, por lo que constituyen el eslabón mecánico de un sistema inteligente en el que confluyen el procesamiento de imágenes, el software y la manipulación.

Fuente: KV-Techniek B.V.

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje