Referencia del componente
Carga y descarga de piezas mecánicas
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
Una solución robótica avanzada para automatizar la carga y descarga de piezas mecánicas en un centro de mecanizado. Este sistema garantiza precisión, eficacia y fiabilidad en la manipulación de piezas, reduce los tiempos de inactividad y aumenta la productividad.
Realizado y desarrollado por semautomatione.
Componentes estándar montados