Referencia del componente

Colocación de juntas

Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil

Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
1. Pinzas para tareas especiales
  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
Task & Solution

La estación desarrollada por VS Engineering S.r.l. para insertar juntas en componentes para la industria del automóvil requiere la máxima precisión y fiabilidad de proceso. Para cumplir estos requisitos, VS Engineering confía en nuestra pinza de montaje de juntas tóricas de la serie GS, perfectamente integrada en un sofisticado concepto de sistema para procesos de montaje fiables y automatizados

:

  • Hasta 5 millones de ciclos sin mantenimiento para una máxima disponibilidad
  • Grado de protección IP30
  • Sensor de campo magnético y sensor inductivo integrados para una supervisión fiable del proceso
  • La carrera de expansión ajustable evita el estiramiento excesivo de la junta tórica y garantiza una calidad de producción constante

Esto convierte una actividad de montaje delicada en un proceso estable, eficiente y automatizado, ideal para los elevados requisitos de calidad de la industria del automóvil.

Más información aquí: Inicio

 

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje