Referencia del componente

Aplicación GEH6000

Pinza | Componentes

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Task & Solution

La GEH6040IL se integra perfectamente en sus sistemas a la vez que ofrece un rendimiento excepcional.

  • Carrera larga, versatilidad: Perfecta para manipular piezas delicadas y pesadas
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento: Diseñada para ofrecer fiabilidad y durabilidad
  • Sensores integrados mediante IO-Link: Consiga un control preciso sin esfuerzo
  • Tecnología de accionamiento sin escobillas: garantiza un control óptimo de la posición, la velocidad y la fuerza
  • Suave pero potente: opciones de autobloqueo mecánico para objetos pesados o sujeción suave para componentes delicados
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje