Manipulación en máquinas de medición
Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Compensadores de ejes
Serie XYR1000

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensación de ejes en el plano X-Y
Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensación de ejes en el plano X-Y

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Van Dongen Engineering B.V. ha desarrollado una serie de máquinas de medición, cada una de ellas responsable de un paso específico del proceso, que garantizan un control total de la calidad del producto. Cada componente del eje del rotor para accionamientos eléctricos se mide inmediatamente después del mecanizado y se ajusta automáticamente si es necesario. De este modo, todas las piezas se mantienen dentro de las especificaciones y se garantiza la seguridad del producto final.
Para la manipulación en la zona de medición, Van Dongen optó deliberadamente por nuestra pinza GPP5000 en combinación con una alineación de ejes XYR. Esto garantiza un posicionamiento preciso sin tensión mecánica, de modo que los resultados de medición siguen siendo exactos al micrómetro.
Fuente: Van Dongen Engineering B.V.