Referencia del componente

Manipulación de alto rendimiento de componentes pesados

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
Task & Solution

La manipulación de componentes grandes y pesados requiere algo más que fuerza: requiere precisión, estabilidad y una solución totalmente integrada. La M-950iA de FANUC Europe en combinación con una solución de sistema de dos pinzas GH6000 ofrece precisamente eso. Esta combinación garantiza movimientos controlados y fiables y el máximo rendimiento en aplicaciones exigentes. Las pinzas paralelas de 2 mordazas GH6000 están diseñadas para grandes fuerzas y largas distancias de agarre, lo suficientemente robustas para las aplicaciones más exigentes, con una larga vida útil y un funcionamiento sin problemas.

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje