Referencia del sistema
Pinza para llantas
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Neumáticos, llantas y ruedas
        Reto
      
Al cargar una máquina de embutición profunda tenían que agarrarse distintos tipos de llantas. Para ello, la pinza tenía que cubrir un amplio espectro de piezas sin reequiparse.
        Solución
      
Debido a la gran diversidad de piezas, tuvo que construirse una pinza especial. Un cilindro estándar sirvió de transmisor de recorrido. Una estructura básica formada por carriles y patines se adaptó a las adversas condiciones ambientales del entorno de la prensa. La pinza es robusta y de fácil mantenimiento.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 IP40 IP40
 Neumático Neumático
 Agarre exterior Agarre exterior
 Mordazas sincronizadas Mordazas sincronizadas
 Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
                Datos técnicos
              
| Tipo de accionamiento | PNEU | 
| Fuerza de agarre máx. | 6500 [N] | 
| Concepto de agarre | KRAFT | 
| Autorretención | KLE | 
| Carrera máx. | 400 [mm] | 
| Clase IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 150 [kg] | 
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 50 [kg] | 
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |