Referencia del componente

Manipulación precisa de componentes electrónicos

Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Mordazas de giro
Serie SB

  • Concentrada en lo esencial
  • Tecnología probada
  • Ángulo de giro flexible
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Concentrada en lo esencial
  • Tecnología probada
  • Ángulo de giro flexible
más
Task & Solution

En esta línea de producción de conectores de alta velocidad de MS Automation, nuestras mordazas giratorias compactas de la serie SB garantizan una eficiencia aún mayor y permiten girar pequeños componentes electrónicos de forma rápida y precisa sin pérdida de tiempo. Mediante la integración de estos módulos giratorios, MS Automation aumenta la flexibilidad, reduce el tiempo de ciclo y garantiza un flujo de producción fluido, incluso con piezas delicadas y tolerancias ajustadas. Un componente pequeño con un gran rendimiento.

Fuente: MS Automation


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje