Inicio de sesión
Referencia del componente

Procesamiento de los componentes de la valla

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GPH8000

  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
  • Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
  • Con protección contra suciedad
más
1. Pinzas paralelas
  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
  • Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
  • Con protección contra suciedad
más
Task & Solution

En Heras, uno de los principales proveedores europeos de sistemas de vallado, los componentes de vallado cortados con láser se recogen de forma totalmente automática para cada pedido y se envían a la siguiente fase de producción. El sistema actúa como enlace entre el corte, la clasificación y la logística interna, al tiempo que proporciona una visión general continua del estado de cada pedido.
Rolan Robotics | Systeem integrator desarrolló el sistema para responder a los retos logísticos de Heras. Junto con el equipo de Rolan Robotics, definimos la selección de pinzas y utilizamos una GPH8000 para realizar pruebas en la configuración piloto. Esto nos permitió validar de forma realista las desviaciones del molde, los patrones de apilamiento y las tolerancias, tras lo cual se adoptó esta configuración probada en el sistema final.

Fuente: Heras, Rolan Robotics

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje