Producto de seguimiento
Ventosas
Serie ZB

SF10L

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Ventosas
Serie V-SF

Datos personales
Mensaje
Fuerza de aspiración teórica6 [N]
Fuerza de elevación2.2 [N]
Volumen0.5 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida D110 [mm]
Medida D210 [mm]
Medida H min.10 [mm]
Medida H max.14 [mm]