HF145-001-002

Husillo de motor
Serie HF145-001
- Potencia nominal S1: 7,5 kW
- Par de giro nominal S1: 6,1 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 1/min
- Refrigeración por aire mediante ventilador eléctrico
- Cambio automático de herramientas
- IO-Link ready
Equipamiento
Control de revoluciones
Limpieza de cono del portaherramientas
Obturación de laberinto
Aire de bloqueo
Vigilancia del alojamiento de utillaje
Cambio de herramienta automático
Opciones
Interfaz para grupos
Interfaz de eje C
Regulable por vector/retorno
Sensor de aceleración
Pulsador para desbloqueo de herramienta manual
Unidad de cambio de robot
Equipamiento/Opciones
IO-Link
Datos técnicos
| Potencia nominal S1 | 7.5 [kW] |
| Par de giro nominal S1 | 6,1 [Nm] |
| Velocidad máxima | 24000 [1/min] |
| Portaherramientas | HSK-F63 |
| velocidad nominal | 11.77 [1/min] |
| Corriente nominal S1 | 15 [A] |
| Tecnología de motores | Asíncrono |
| Número de polos | 4 |
| Unidad de aflojamiento | neumáticos |
| Refrigeración | Ventilador eléctrico |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 27 [kg] |