SPN138P4E6SD-B

Placa de sujeción
Serie SPN
- Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
- Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
- Entrada/distribución de aire integrado
- Conexión PLUS integrada
- Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
- Opciones de fijación variables
Equipamiento/Opciones
Conexión PLUS
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Presión de servicio | 6 ... 7 [bar] |
| Fuerza de tracción | 4x18 [kN] |
| Fuerza de tracción con conexión PLUS | 4x36 [kN] |
| Fuerza de sujeción máx. | 4xM12/M16 |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Antigiro | Si |
| Conexión PLUS | Sí |
| Función de soplado | No |
| Detección de la posición del émbolo | No |
| Control de apoyo pieza | No |
| Material | Acero inoxidable endurecido/acero |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 56.6 [kg] |