HK2006A

Elemento de sujeción
Serie HK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro de la palanca de enclavamiento
  • libre de mantenimiento
    50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
HIWINRG(QR)20RGW..CCmostrar variante
HIWINRG(QR)20RGW..HCmostrar variante
HIWINRG(QR)20RGH..CAmostrar variante
HIWINRG(QR)20RGH..HAmostrar variante
RodriguezBR20BRS..Bmostrar variante
RodriguezBR20BRS..BSmostrar variante
THKSRG20SRG..Amostrar variante
THKSRG20SRG..LAmostrar variante
THKSRG20SRG..LVmostrar variante
THKSRG20SRG..Vmostrar variante
RollonMRR(Mono Rail)20MRT..SWmostrar variante
RollonMRR(Mono Rail)20MRT..Wmostrar variante
RollonMRR(Mono Rail)20MRSmostrar variante
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..Lmostrar variante
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..LWmostrar variante
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..Wmostrar variante
THKHDR20HDR..Cmostrar variante
THKHDR20HDR..LCmostrar variante
THKHDR20HDR..LRmostrar variante
THKHDR20HDR..Rmostrar variante
HIWINCRG20CRGW..CCmostrar variante
HIWINCRG20CRGW..HCmostrar variante
HIWINCRG20CRGH..CAmostrar variante
HIWINCRG20CRGH..HAmostrar variante
Accionamientomanual
Fuerza de sujeción1200 [N]
Par de apriete5 [Nm]
EstadoN (biestable) los elementos permanecen en la posición actual
Valor B10d50000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.24 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción24
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Extensión de la palanca de sujeción
  • Longitudes predefinidas de 25/50/100/150/200mm
Detalles
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Evitar contornos interferentes
  • Evita el aflojamiento involuntario
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria alimentaria
  • Industria electrónica
  • Farmacia, Ciencias de la vida
Ventaja
  • Versión en acero inoxidable
  • Utilización de grasas especiales
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    • Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Palanca de enclavamiento de plástico
    • Ajustable libremente
    • (desenclavamiento mediante elevación)
  3. Mordazas de sujeción
    • La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa