HK3503BM

Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..M | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..A | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..B | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..F | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..G | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..C | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..D | mostrar variante |
| Thomson | 521 | 35 | 511..E | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | manual |
| Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
| Par de apriete | 15 [Nm] |
| Estado | N (biestable) los elementos permanecen en la posición actual |
| Valor B10d | 50000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.1 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| longitud máx. de sujeción | 39 |
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
- Guía lineal precisa y rígida
- Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
- Palanca de enclavamiento de plástico
- Ajustable libremente
- (desenclavamiento mediante elevación)
- Mordazas de sujeción
- La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
- Carcasa