SPZ112BZ12-B

Bulón Centrador
Datos técnicos
| Diseño | Bulón Centrador |
| Peso | 0.078 [kg] |
| Rosca | M12 |
| Rosca de amarre Mx | M10 |
| SW | 20 [mm] |
| Material | acero inoxidable |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |

| Diseño | Bulón Centrador |
| Peso | 0.078 [kg] |
| Rosca | M12 |
| Rosca de amarre Mx | M10 |
| SW | 20 [mm] |
| Material | acero inoxidable |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |