SPZ138BS12-B

Bulón de espada
Datos técnicos
| Diseño | Bulón de espada |
| Peso | 0.14 [kg] |
| Rosca | M12 |
| Rosca de amarre Mx | M10 |
| SW | 22 [mm] |
| Material | acero inoxidable |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |

| Diseño | Bulón de espada |
| Peso | 0.14 [kg] |
| Rosca | M12 |
| Rosca de amarre Mx | M10 |
| SW | 22 [mm] |
| Material | acero inoxidable |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |