WPR5125F-00-A

Cambioutensile
Serie WPR5000

  • Cambioutensile sicuro
    Con il pistone precaricato a molla, il sistema di serraggio autobloccante, i sensori opzionali e gli altri accessori, la massima sicurezza è garantita. Il cambioutensile di Zimmer Group soddisfa gli elevati requisiti del Performance Level d, categoria 3.
  • Cinematica di serraggio
    L’innovativa cinematica di serraggio con perni di serraggio ed estrema rigidità stabilisce un nuovo benchmark per i cambioutensili. La struttura estremamente piatta e il carico dei momenti minimo sul robot consente l’uso di robot più piccoli e meno costosi.
  • Varietà inesauribile
    Indipendentemente da ciò che dovete trasmettere, gli elementi di connessione delle serie WER1500 e WER3000 possono essere utilizzati per la trasmissione standardizzata non solo di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza ma anche di comunicazione e molto altro ancora.
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Protetto dalla corrosione
  • Autorallentamento meccanico
  • Sensore magnetico
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 125
Tipo di Azionamentopneumatico
Alimentazione pneumatica10 [Numero di passaggi]
Alimentazione elettricaopzionale
Elementi di connessione adatti8x WER3000
Portata d'aria per ogni passaggio900 [l/min]
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Corsa di serraggio2.5 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0.01 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,02 [mm]
Forza di accoppiamento10 [N]
Forza di distacco10 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y2.5 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo130 [cm³]
Momento d'inerzia146 [kgcm²]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso4 [kg]
Serie WPR5000
Cambioutensile
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Rilevamento della posizione del pistone
Accessori
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Accessori
Dettagli
Punta di programmazione
Accessori
Dettagli
Leva di sbloccaggio
Accessori
Dettagli
  1. Azionamento
    Pistone precaricato a molla Massima sicurezza grazie all'autobloccaggio Trattiene in modo sicuro le parti e gli utensili sciolti anche in caso di perdita di pressione o di arresto di emergenza
  2. Fissaggio elementi di connessione
    Collegamento laterale degli elementi energetici opzionali per la trasmissione di fluidica, segnali elettrici e carichi, comunicazione, pneumatica e vuoto e molto altro ancora.
  3. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  4. Rilevamento della posizione del pistone
    Sensori integrati disponibili come opzione Integrato direttamente nel cambio utensile, consente di risparmiare spazio di installazione e di ridurre i contorni di disturbo.
  5. Meccanismo di serraggio
    Tutte le parti di chiusura sono in acciaio temprato
  6. Perni centrali
    Perni di centraggio precaricati per la massima rigidità torsionale
  7. Passaggio aria integrato
    Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili
  8. Parte mobile
    Per l'installazione da parte del cliente
  9. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
M12 5
Dettagli
M12 5
Dettagli
M12 4
Dettagli
M12 5
Dettagli
M12 4
Dettagli
M12 4
Dettagli
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
M8 1
Dettagli
1
Dettagli
M23 5+PE
Dettagli
M23 (3+PE) / 4
Dettagli
M12 8+2
Dettagli
M23 11+1
Dettagli
M23 11+1
Dettagli
M23 12
Dettagli
M23 12
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 18+1
Dettagli
M23 18+1
Dettagli
M23 19
Dettagli
M23 19
Dettagli
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
G1/4" 1
Dettagli
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
G3/8" 1
Dettagli
G1/4" 2
Dettagli
G1/8" 4
Dettagli