WWR1200L

Cambioutensile
Serie WWR1000

  • Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
    La combinazione di accumulatore a molla e trasmissione meccanica della forza garantisce la tenuta dell'utensile anche in caso di improvvisa perdita di pressione nel sistema.
  • Carichi elevati per sfide importanti
    Con una capacità di carico di oltre 1.000 kg, il cambiautensili è ideale per l'uso su robot per impieghi gravosi e consente processi di cambio stabili e automatizzati anche nelle condizioni più difficili.
  • Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
    Che si tratti di pneumatica, vuoto, idraulica, refrigerante, segnali elettrici o carico, il nostro sistema modulare consente l'integrazione di un'ampia varietà di supporti, adattabili in modo flessibile ai più diversi requisiti di processo.
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 200
Alimentazione elettricaopzionale
Passaggi per fluidioptional
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y3 [mm]
Pressione di esercizio6 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Peso8.6 [kg]
Peso maneggiabile raccomandato1000 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
  2. Spine di centraggio
    antitorsione e posizionamento della parte mobile
  3. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
  4. Meccanismo di serraggio
    permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  6. Molla integrata
    accumulatore di energia in caso di caduta di pressione
  7. Rilevamento della posizione del pistone
    Mediante sensore induttivo
  8. Bussola di serraggio
  9. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  10. Fissaggio elementi di connessione
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000LIL01-00 M12 5
WER3000LIL01-09-A M12 5
WER3000LIL01-18-A M12 4
WER3000LPB01-00 M12 5
WER3000LPN01-00 M12 4
WER3000LPN01-09-A M12 4
Tipo di trasmissione Elemento di protezione
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000LLN00-00-A
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000LFL01-03-A G1/4" 1
WER4000LFL01-13-A G1/2" 1
WER4000LFL02-13-A G1/2" 2
WER4000LFL04-13-A G1/2" 4
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER3000LPL01-04 G3/8" 1
WER3000LPL02-03 G1/4" 2
WER3000LPL04-06-A G1/8" 4
WER4000LPL06-06-A G1/8" 6
WER4000LPL15-12-A M5 15