PHE33X15LHFE-A
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동400 [J]
0.1 [m/s]
1.2 [m/s]
스레드M33X1.5
최대 스트로크50 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동140000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드800 [J]
헤드헤드 롱 피스톤 로드 미포함
스트로크 버전롱 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘30 [kN]
카운터 너트의 조임 토크80 [Nm]
인증LABS / REACH / RoHS
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
40 [N]
65 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.8 [s]
보호장치펠트 링
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
정지 슬리브
액세서리
세부 정보
클램핑 플랜지 직각 체결
액세서리
세부 정보
클램핑 플랜지 평행 체결
액세서리
세부 정보
스테인리스 스틸 카운터 너트
액세서리
세부 정보
압력 챔버 실링
액세서리
세부 정보