CSR50

충돌 보호
시리즈 CSR

  • 조정 가능한 트리거링 민감도
    공압 컨트롤로 민감성을 여러분의 용도에 적합하게 맞출 수 있습니다.
  • 내장된 센서
    충돌 시, 내장된 센서는 비상정지를 트리거링하기 위해, 컨트롤에 신호를 보냅니다.
  • 수동 재설정
    기계 및 비상 정지의 사유가 검사되었는지 확인하려면 수동 재설정을 해야 합니다.
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 50
Z 축 전향12.5 [mm]
반복정밀도 축방향 +/-0.05 [mm]
제작 높이71 [mm]
전향장치 수평 +/-12.5 [°]
반복정밀도 반경방향 +/-0.05 [mm]
작동 압력1 ... 6 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.66 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
  1. 로봇 연결 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  2. 구동
    단동 공압 실린더 작동압력으로 조정가능한 반응 민감도 내장된 스프링으로
  3. 힘 전달
    직접 그리고 손실이 적게 피스톤 표면을 통해
  4. 압력 편차 전환기
    간접 과부하 감지
  5. 센서
    인덕티브 근접 스위치는 과부하 감지로 평가될 수 있는 한 신호가 시스템의 자동 비상정지 상황을 생성합니다 공급물품에 포함된 인덕티브 근접 스위치는 Ø 8 mm, 케이블연결 M8x1
  6. 연결 플랜지
  7. 과부하 감지
    Z 방향으로 28 mm 스트로크까지 수평 방향으로 12.5°까지 Z 축을 중심으로 360° 회전