MCM-EI-00-00-A

Master Communication Module
시리즈 MCM

  • 기존 로봇/시스템 베이스의 구조에 관계없이 모든 짐머 그룹 IO-Link 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
  • 로봇 또는 시스템을 통한 복잡한 케이블 라우팅 없음(슬립 링, 접점 요소 등이 필요하지 않음)
  • 데이터 라인 이동으로 인한 오류 발생원 없음(기계식 장애물, 단선) 마모 부품 제거됨
  • 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
  • 고급 그리퍼 8개, 기본 그리퍼 16개 또는 디지털 장치 16개
  • 산업 디자인
  • IP67 인증
  • 이중화 신호와 최대 패킷 데이터 오류율 10-⁹로 안전하고 안정적인 통신이 가능합니다.
장비/옵션
  • UL 승인
제어Ethernet/IP
그리퍼 최대 개수16
IO-Link 클래스Class A/B
IO-Link 버전1.1
주파수 범위2.4 [GHz]
안테나SMA 나사 커넥터
안테나 개수3 [조각]
전압24 [V]
공급 전압18 ... 32 [V DC]
지원되는 전송 프로토콜COM 3
조립 방법나사 장착
작동 온도-25 ... +70 [°C]
인증UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP67
무게227 [g]
직선형 연결 케이블 2m - M12 소켓, 5핀, L-코딩
액세서리
세부 정보
직선 연결 케이블 5m - M12 소켓, 5핀, L-코딩
액세서리
세부 정보
직선 연결 케이블 2m - M12/RJ45 플러그, 4핀, D-코딩
액세서리
세부 정보
TigoEngine
액세서리
세부 정보

EU (CE) TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01

FCC TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01

Japan MIC TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01

ODVA EthernetIP TigoMaster 2TH EIP - CT241-0004t2-01

Reach TigoMaster 2TH Certificate of Compliance

RoHS TigoMaster 2TH Certificate of Compliance