GEN9102
Discontinued model

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
니들 그리퍼
시리즈 GEN9100
장비/옵션
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회- IP50
디지털 I/O
장점 세부 정보

- 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터 - 구동
플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 25ms 이하의 펄스에서만 전류 소비 - 위치 조회
통합된 홀센서 2개 위치 조회 가능 - 상태 제어
LED를 통한 시각적 위치 표시 니들 삽입됨, 니들 회수됨 - 스트로크 조정
무한가변 조정가능 눈금을 통해 확인 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 후퇴하는 니들
리세스를 이용해 파지