ZGA200X800-38-CL2

진공 그리핑 시스템
시리즈 ZGA

  • 치수: 80x150mm - 300x1200mm
  • 고성능
    • 유량: 171l/min - 2,896l/min
    • 공기 소비량: 208l/min - 832l/min
    • 최대 진공 레벨: -85kPa
  • EPDM 폼(foam) 및 매직컵과 호환 가능
  • 오버헤드 흡입을 위한 ESC 밸브 기술
치수200x800 [mm]
최대 진공 레벨-75 [kPa]
유량2896 [l/min]
6bar에서의 공기 소비량832 [l/min]
씰링 요소씰링 폼 매트
씰링 요소의 높이20 [mm]
씰링 폼 매트의 홀 패턴원형 Ø12
에어리어 그리퍼의 밸브 유형역류 방지 밸브
공기 제어 밸브아니요
블로우 오프 제어 밸브아니요
솔레노이드 밸브아니요
역류 방지 밸브아니요
진공 발생기 유형진공 카트리지
진공 카트리지 유형ZVCL303
진공 카트리지 개수8
진공 카트리지 단계 수3
압축 공기 연결G1/4" 내부
압축 공기 연결 개수1
디지털 진공 스위치아니요
공작물의 누출 속성공기 투과성
교체 가능한 흡입 플레이트
진공 필터
최대 소음 레벨65 [dB]
최대 작동 압력7 [bar]
인증LABS / REACH / RoHS
무게8.6 [kg]