ZGM40X500-31-FL3

진공 그리핑 시스템
시리즈 ZGM

  • 치수: 16x60mm - 50x600mm
  • 고성능
    • 유량: 41l/min - 724l/min
    • 공기 소비량: 32l/min - 208l/min
    • 최대 진공 레벨: -92kPa
  • EPDM 폼(foam) 및 매직컵과 호환 가능
  • 모듈식으로 확장 가능한 진공 그립 시스템
치수40x500 [mm]
최대 진공 레벨-92 [kPa]
유량341 [l/min]
4bar에서의 공기 소비량152 [l/min]
씰링 요소씰링 폼 매트
씰링 요소의 높이20 [mm]
씰링 폼 매트의 홀 패턴타원형
에어리어 그리퍼의 밸브 유형유동 저항
공기 제어 밸브아니요
블로우 오프 제어 밸브아니요
솔레노이드 밸브아니요
역류 방지 밸브아니요
진공 발생기 유형진공 카트리지
진공 카트리지 유형ZVC303
진공 카트리지 개수1
진공 카트리지 단계 수3
압축 공기 연결G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수2
디지털 진공 스위치아니요
공작물의 누출 속성공기 투과성
교체 가능한 흡입 플레이트아니요
진공 필터
최대 작동 압력7 [bar]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.87 [kg]