ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

진공 이젝터
시리즈 ZKM / ZKX

  • 고성능
    • 유량: 23l/min - 135l/min
    • 공기 소비량: 21l/min - 88l/min
    • 최대 진공 레벨: -92kPa
  • 컴팩트함 및 모듈형
    이 시스템은 최대 8개의 장치로 확장할 수 있으며 최대한의 유연성을 제공합니다. 자가 청소 기능이 있는 내장된 필터로 유지보수를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.
최대 진공 레벨-92 [kPa]
유량62 [l/min]
공기 절약 기능
공기 제어 밸브
블로우 오프 제어 밸브
스위치 출력단NPN
디지털 진공 스위치
최대 작동 압력7 [bar]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.21 [kg]