ZTP3033-AR3-DL-SP

진공 이젝터
시리즈 ZTP
- 고성능
- 유량: 341l/min - 1448l/min
- 공기 소비량: 208l/min - 416l/min
- 최대 진공 레벨: -92kPa
- 올인원 솔루션
진공 발생기는 다기능 제품이며 다양한 사용 분야에 적합합니다. 진공 발생기에는 자가 청소 기능이 있는 내장된 필터와 옵션으로 제공되는 공기 절약 기능이 있습니다.
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -92 [kPa] |
| 유량 | 1023 [l/min] |
| 4bar에서의 공기 소비량 | 456 [l/min] |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 공기 제어 밸브 | 예 |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 예 |
| 스위치 출력단 | PNP |
| 디지털 진공 스위치 | 예 |
| 최대 소음 레벨 | 60 [dB] |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 1.1 [kg] |