ZTPED3032-14-P

진공 이젝터
시리즈 ZTP

  • 고성능
    • 유량: 341l/min - 1448l/min
    • 공기 소비량: 208l/min - 416l/min
    • 최대 진공 레벨: -92kPa
  • 올인원 솔루션
    진공 발생기는 다기능 제품이며 다양한 사용 분야에 적합합니다. 진공 발생기에는 자가 청소 기능이 있는 내장된 필터와 옵션으로 제공되는 공기 절약 기능이 있습니다.
최대 진공 레벨-92 [kPa]
유량682 [l/min]
공기 절약 기능
공기 제어 밸브
블로우 오프 제어 밸브
스위치 출력단PNP
디지털 진공 스위치
최대 소음 레벨60 [dB]
최대 작동 압력7 [bar]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.671 [kg]