ZB40-S-18F-M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZB

  • 직경: 5mm - 150mm
  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
    • 매우 다양한 직경 종류
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
직경40 [mm]
재료실리콘
연결부 나사산G1/8" 내부
필터 유형메쉬 필터
-20kPa에서 수직 리프팅력21.97 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력38.95 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력49.05 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력2.24 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력3.97 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력5 [kg]
쇼어 경도55
흡입 컵 모양라운드
색상빨강색
작동 온도-70 ... +200 [°C]
용량15 [cm³]
무게0.019 [kg]