ZB75-N-12F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZB

  • 직경: 5mm - 150mm
  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
    • 매우 다양한 직경 종류
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
직경75 [mm]
재료NBR
연결부 나사산G1/2" 내부
-20kPa에서 수직 리프팅력75.05 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력167.16 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력226.22 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력7.65 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력17.04 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력23.06 [kg]
쇼어 경도60
흡입 컵 모양라운드
색상검정색
작동 온도-20 ... +110 [°C]
용량110 [cm³]
무게0.12 [kg]