ZBF30-N-14M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBF

  • 직경: 25mm - 100mm
  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경30 [mm]
재료NBR
연결부 나사산G1/4" 외부
-20kPa에서 평행 리프팅력8.44 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력30.31 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력76.03 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력17.36 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력61.41 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력93 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력0.86 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력3.09 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력7.75 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력1.77 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력6.26 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력9.48 [kg]
쇼어 경도60
흡입 컵 모양라운드
색상청색
작동 온도-20 ... +110 [°C]
용량6 [cm³]
무게0.022 [kg]