ZBU45-S-18FB2

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBU

  • 직경: 35mm - 55mm
  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
직경45 [mm]
재료실리콘
연결부 나사산G1/8" 내부
-20kPa에서 수직 리프팅력40.02 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력71.61 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력98.1 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력4.08 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력7.3 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력10 [kg]
쇼어 경도55
흡입 컵 모양라운드
색상빨강색
작동 온도-70 ... +200 [°C]
용량12.5 [cm³]
무게0.013 [kg]