ZBX55-PU-14M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBX

  • 직경: 35mm - 55mm
  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
직경55 [mm]
재료폴리우레탄
연결부 나사산G1/4" 외부
-20kPa에서 수직 리프팅력74.56 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력99.08 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력119.68 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력7.6 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력10.1 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력12.2 [kg]
쇼어 경도60
흡입 컵 모양라운드
색상반투명 주황색
작동 온도0 ... +60 [°C]
용량29.5 [cm³]
무게0.027 [kg]