ZDF40-PU-M10M

벨 석션 컵
시리즈 ZDF
- 직경: 25mm - 100mm
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
- 석션 컵 밑면의 마찰 프로파일이 공작물과 진공 컵 사이의 미끄럼 방지 성능을 높여줍니다
- 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
기술 데이터
| 직경 | 40 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 연결부 나사산 | M10 외부 |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 23.54 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 46.11 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 69.65 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 26.49 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 60.82 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 81.42 [N] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 2.4 [kg] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 4.7 [kg] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 7.1 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 2.7 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 6.2 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 8.3 [kg] |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| 용량 | 7 [cm³] |
| 무게 | 0.019 [kg] |